Wiha Pinza spellafili Electronic Stazioni di spellatura 0,8-2,6 mm

Wiha Pinza spellafili Electronic Stazioni di spellatura 0,8-2,6 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per trattenere, tagliare e spellare fili con diametro.

Caratteristiche: Fori spellafili: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10.

Caratteristiche: Con molla di apertura e bloccaggio.

Forma della testa: Testa larga ed allungata con superficie di presa dentata, tagliente a forbice e fori fissi per spellare fili.

Materia prima: Acciaio speciale per utensili C 70.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33471
36794
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.67 €

1 5 giorni

23.08 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 165 Articolo ESD No Articolo VDE No
con batteria No Lunghezza totale 6 1/2" Zona di spelatura sezione min.(mm²) 0.8
Zona di spelatura sezione max.(mm²) 2.6 Zona di spelatura sezione min. – max.(mm²) 0.8 - 2.6 Ambito di taglio (min - max) (AWG) 20 - 10
Ambito di taglio min (AWG) 20 Ambito di taglio max (AWG) 10

Supporto tecnico