Lavoro semplificato: Ideale per afferrare e piegare con precisione nel settore dell'elettronica.
Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.
Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.
Impiego: Prevalentemente per lavori di presa e piegatura.
Norme: DIN ISO 9655.
IEC 61340-5-1.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26806
Materiale | Acciaio per utensili | Norma DIN | DIN ISO 9655 | Standard EN | EN 61340-5-1 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo griffe | Tipo dritto | N. componente produttore | 26806 | Proprietà dei materiali | bonificato|C45 |
Tipo prodotto | Pinze piane | Gamma di utilizzo (pinze) | ESD | Standard | DIN ISO 9655 |
Peso(g) | 60 |
Si trova sulla pagina di Wiha Pinza a becchi piatti, Professional ESD, corte, Ganasce piatte, il codice articolo è il seguente: 26806.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26806.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali