Wiha Tronchese a grande effetto, Classic, con DynamicJoint®

Wiha Tronchese a grande effetto, Classic, con DynamicJoint®

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata.

Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.

Impiego: Tronchese universale a taglienti diagonali con forza ottimizzata il taglio di fili e cavi: dal più morbido al più duro.

Il taglio a misura continuativo di cavi e fili richiede l'applicazione di forze elevate e causa intense sollecitazioni dei polsi. Il tronchese a grande effetto Wiha con impugnatura Classic consente di tagliare senza fatica anche cavi e fili duri. La cerniera con DynamicJoint® assicura la trasmissione ottimale della forza della mano ai taglienti e una forza di taglio maggiore del 40%. L'efficiente pinza con testa semitonda garantisce inoltre un taglio pulito e corretto. Il tronchese a grande effetto è un vero specialista per le applicazioni meccaniche.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40913
41261
41301
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
N. componente produttore Tipo prodotto Articolo ESD Forza di taglio Filo medio duro
(mm)
Filo rigido
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Diametro max
(mm)

19.20 €

1 5 giorni -40913Taglierina laterale Kraft--------

21.19 €

1 5 giorni -41261Taglierina laterale Kraft--------

20.64 €

1 5 giorni 160--No173.52.5NoNo6,5"2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico