Wiha Pinza di installazione TriCut, Professional electric

Wiha Pinza di installazione TriCut, Professional electric

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: La forma angolata della testa consente di lavorare in spazi di difficile accesso, ad esempio all'interno di scatole d'installazione.

Aumento dell'efficienza: Tre utensili in uno. Riduce il volume del 60 % e il peso del 50 %, per il 100 % di efficienza.

Riduzione dei costi: Per tagliare a misura, rimuovere la guaina e spellare è sufficiente un unico utensile.

Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Adatte per tagliare fili flessibili e rigidi e cavi, ad esempio NYM. Sono anche adatte per la spellatura di cavi a sezione circolare e per ambienti umidi e dei conduttori anche in punti di difficile accesso, ad esempio in scatole di derivazione e di distribuzione.

La pinza di installazione TriCut electric svolge il lavoro di tre differenti utensili. La pinza di installazione di elevata qualità è l'aiutante ottimale per la lavorazione dei cavi, perché raggruppa i tre utensili più importanti in uno: un tronchese, una pinza per rimuovere la guaina e una pinza spellafili. Grazie alla speciale testa a gomito della pinza, si ottiene una spellatura ergonomica e senza fatica di cavi e conduttori in direzione longitudinale del cavo e della pinza. La TriCut offre così un decisivo vantaggio rispetto alle altre pinze, specialmente in stretti spazi di montaggio, ad esempio in scatole di derivazione e di distribuzione. Oltre ai cavi, con il tronchese si possono tagliare anche fili più duri e perfino catene. Il dorso dell'impugnatura extra largo con zone dure e morbide integrate e le estremità curve dell'impugnatura impediscono che le dita scivolino. Le pinze controllate singolarmente secondo la norma internazionale IEC 60900 garantiscono una sicurezza senza compromessi e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
38552
38853
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Durezza di taglio
(HRC)
Durezza del bordo
(HRC)
N. componente produttore Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Standard Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza del filo (max.)
(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)
Articolo ESD Forza di taglio Filo morbido
(mm)
Filo medio duro
(mm)
Filo rigido
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Diametro max
(mm)
Zona di spelatura sezione min.
(mm²)
Zona di spelatura sezione max.
(mm²)
Zona di spelatura sezione min. – max.
(mm²)
Peso
(g)

35.73 €

1 5 giorni Acciaio per utensili646438552bonificato|C70|tempratotipo non a filoTaglierina lateraleOfficinaIEC 60900:20121.6(Filo morbido/medio/duro) 4/2. 5/1.642.5------------260

37.05 €

1 5 giorni -------------No1342.51.6No7"1.61.52.51.5 - 2.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 170

Supporto tecnico