Wiha Pinza a becchi mezzitondi, Classic, Con tagliente, forma curva, circa 40°

Wiha Pinza a becchi mezzitondi, Classic, Con tagliente, forma curva, circa 40°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per afferrare e trattenere, nonché per tagliare cavi e fili metallici dolci e duri, prevalentemente nel campo meccanico.

DIN ISO 5745.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26725

Codice componente
26725
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.95 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per utensili Durezza di taglio(HRC) 62 Norma DIN DIN ISO 5745
Durezza del bordo(HRC) 64 Profilo griffe a 40 gradi N. componente produttore 26725
Proprietà dei materiali bonificato|C70 Tipo prodotto Pinze a becchi tondi Gamma di utilizzo (pinze) Ingegneria elettrica e di precisione
Standard DIN ISO 5745 Durezza del filo (max.)(mm) (Filo medio-duro/duro) 2,5/1,8 Peso(g) 165

Si trova sulla pagina di Wiha Pinza a becchi mezzitondi, Classic, Con tagliente, forma curva, circa 40°, il codice articolo è il seguente: 26725.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26725.

Supporto tecnico