Wiha Pinza a becchi mezzitondi, Classic, Con tagliente, forma diritta

Wiha Pinza a becchi mezzitondi, Classic, Con tagliente, forma diritta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per afferrare e trattenere, nonché per tagliare cavi e fili metallici dolci e duri, prevalentemente nel campo meccanico.

DIN ISO 5745.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26718
26721
27340
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Materiale Durezza di taglio
(HRC)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
Profilo griffe N. componente produttore Proprietà dei materiali Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Standard Durezza del filo (max.)
(mm)
Articolo ESD Forza di taglio Filo medio duro
(mm)
Acciaio per molle temprato
(mm)
Filo rigido
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Diametro max
(mm)
Peso
(g)

14.92 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili62DIN ISO 574562Tipo dritto26718bonificato|C70Pinze a becchi tondiIngegneria elettrica e di precisioneDIN ISO 5745----------120

19.41 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili62DIN ISO 574564Tipo dritto26721bonificato|C70Pinze a becchi tondiIngegneria elettrica e di precisioneDIN ISO 5745(Filo medio-duro/duro) 2,8/2,0---------165

16.33 €

1 5 giorni 160-----------No162.51.21.8NoNo6 1/2"1.2-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico