Wiha Tronchese a taglienti frontali obliqui Professional ESD, Testa larga, circa 29° con piccolo taglio

Wiha Tronchese a taglienti frontali obliqui Professional ESD, Testa larga, circa 29° con piccolo taglio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Per tagliare fili di rame quasi a filo.

Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Utilizzabile in posizione verticale e orizzontale.

Impiego: Per tagli quasi a filo di filo dolce.

Norme: DIN ISO 9654.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26835

Codice componente
26835
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.53 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al carbonio Norma DIN DIN ISO 9654 Durezza del bordo(HRC) 64
N. componente produttore 26835 Proprietà dei materiali C60|temprato|altolegato Caratteristiche delle pinze taglio a filo
Tipo prodotto Tronchesi a tagliente frontale angolato Gamma di utilizzo (pinze) ESD Standard DIN ISO 9654
Durezza del filo (max.)(mm) Filo morbido: 1,2 Durezza filo (max.) filo morbido(mm) 1.2 Tipo (varie) ESD professionale
Peso(g) 78

Si trova sulla pagina di Wiha Tronchese a taglienti frontali obliqui Professional ESD, Testa larga, circa 29° con piccolo taglio, il codice articolo è il seguente: 26835.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26835.

Supporto tecnico