Impiego: Per tagli nett di filo dolce, in spazi ristretti, in elettronica.
Caratteristiche: Taglienti rasi per tagli netti senza alcuna asperità.
Caratteristiche: Con taglienti inclinati a 30° per tagli obliqui dall’alto o di lato; con molla di apertura.
Forma della testa: Testa corta ed estremamente sottile per lavorare in punti di difficile accesso.
Materia prima: Acciaio speciale per utensili C 70.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26833
Lunghezza totale(mm) | 138 | Materiale | Acciaio per utensili | N. componente produttore | 26833 |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà dei materiali | C70 | Caratteristiche delle pinze | taglio a filo | Tipo prodotto | Tronchesino angolare |
Gamma di utilizzo (pinze) | Ingegneria elettrica e di precisione | Durezza del filo (max.)(mm) | (Filo morbido) 1,3 | Durezza filo (max.) filo morbido(mm) | 1.3 |
Peso(g) | 70 |
Si trova sulla pagina di Wiha Tronchese a taglienti frontali obliqui Electronic, Testa larga, a punta, senza taglio, il codice articolo è il seguente: 26833.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26833.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali