Aumento dell'efficienza: Pinza a becchi mezzitondi Wiha con testa particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità.
Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.
Aumento della sicurezza: Pinza universale Wiha per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro.
Impiego: Per l'applicazione e la rimozione di anelli di sicurezza su alberi e assi ed in fori.
DIN ISO 5746, DIN ISO5749, DIN ISO 5745
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26850
N. componente produttore | 26850 | Tipo prodotto | Kit di pinze | Gamma di utilizzo (pinze) | Officina |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 690 |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di pinze Classic, Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, il codice articolo è il seguente: 26850.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26850.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali