Aumento dell'efficienza: Pinza a becchi mezzitondi Wiha con testa particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità.
Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento della sicurezza: Pinza universale Wiha per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro.
Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Contenuto: Tronchese VDE serie Z 12 1 09, 160 mm - con Wiha DynamicJoint®
Contenuto: Pinza VDE serie Z 01 0 09, 180 mm - con Wiha DynamicJoint®
Contenuto: Pinza a becchi piatti e tondi VDE serie Z 05 0 09, 200 mm
Norme: DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.
Nel lavoro su parti sotto tensione elettrica, la sicurezza dell'utilizzatore è al primo posto. Il set di pinze Professional electric offre il perfetto equipaggiamento di base a elettricisti e a tecnici elettronici. La pinza a becchi mezzitondi con testa particolarmente lunga è perfetta per l'inserimento di componenti in profondità. La pinza universale consente di afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. Il tronchese facente parte del set convince come tronchese universale per tagliare fili teneri e duri. La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce inoltre la forza necessaria da applicare per il taglio. Le impugnature a più componenti di forma ergonomica con protezione antisdrucciolo assicurano inoltre un lavoro comodo e sicuro. Le pinze vengono sottoposte a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
A norma IEC 60900.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
38637
Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì | con batteria | No |
---|
Si trova sulla pagina di Wiha Pinze set Industrial electric, Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, il codice articolo è il seguente: 38637.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 38637.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali