Wiha Set di pinze Professional ESD, Tronchese, tronchese a taglienti frontali obliqui, pinza a becchi mezzitondi

Wiha Set di pinze Professional ESD, Tronchese, tronchese a taglienti frontali obliqui, pinza a becchi mezzitondi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Set universale per diversi lavori di taglio, bloccaggio e avanzamento sicuri nel settore dell'elettronica.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Set universale per tutti i lavori di taglio nel settore dell'elettronica.

Durante i lavori su componenti elettronici si corre il rischio di danneggiarli irreparabilmente. Con set di pinze Professional ESD questo problema appartiene al passato. Le pinze ESD sono prodotte conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantiscono la massima protezione dei componenti elettronici. Le impugnature dissipative delle pinze hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm e scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. I tronchesi e i tronchesi a taglienti frontali obliqui con molla di apertura contenuti nel set sono perfetti per tagliare fili di rame tenero. La pinza a becchi mezzitondi con molla di apertura è ideale afferrare e piegare con precisione nel settore dell'elettronica. Tutte le pinze ESD sono stivate in modo sicuro e ordinato in una robusta borsa.

Contenuto:

  • 1x Tronchese Professional ESD Testa larga, a punta, senza taglio 115 mm, 4 1/2" (26821)
  • 1x Tronchese Professional ESD Testa larga, semitonda, con taglio 115 mm, 4 1/2" (26831)
  • 1x Tronchese a taglienti frontali obliqui Professional ESD Testa larga, circa 29°, con piccolo taglio 115 mm, 4 1/2" (26835)
  • 1x Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD Forma diritta 120 mm, 4 3/4" (26799)
  • 1x Borsa in tessuto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33507

Codice componente
33507
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

163.88 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Si

Si trova sulla pagina di Wiha Set di pinze Professional ESD, Tronchese, tronchese a taglienti frontali obliqui, pinza a becchi mezzitondi, il codice articolo è il seguente: 33507.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33507.

Supporto tecnico