Soddisfa le vostre esigenze: Per tagliare quasi a filo fili teneri e di media durezza.
Salvaguardia della salute: Minor pericolo di lesioni grazie ai risultati del lavoro senza abrasioni, ad esempio delle fascette fermacavo.
Impiego: Per tagliare quasi a filo fili teneri e di media durezza.
DIN ISO 5749.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
36189 |
43240 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Materiale | Durezza di taglio (HRC) | Norma DIN | Durezza del bordo (HRC) | N. componente produttore | Proprietà dei materiali | Caratteristiche delle pinze | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (pinze) | Standard | Durezza filo (max.) filo morbido (mm) | Filo durezza (max.) filo medio (mm) | Articolo ESD | Forza di taglio | Filo morbido (mm) | Filo medio duro (mm) | Articolo VDE | con batteria | Lunghezza totale | Diametro max (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio per utensili | Ca 60 | DIN ISO 5749 | 60 | 36189 | bonificato|C70|temprato | taglio a filo | Taglierina laterale | Officina | DIN ISO 5749 | 2 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |||
21.51 € | 1 | 5 giorni | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 7 | 2 | 0.8 | No | No | 5" | 0.8 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Materiale
Durezza di taglio(HRC)
Norma DIN
Durezza del bordo(HRC)
N. componente produttore
Proprietà dei materiali
Caratteristiche delle pinze
Tipo prodotto
Gamma di utilizzo (pinze)
Standard
Durezza filo (max.) filo morbido(mm)
Filo durezza (max.) filo medio(mm)
Articolo ESD
Forza di taglio
Filo morbido(mm)
Filo medio duro(mm)
Articolo VDE
con batteria
Lunghezza totale
Diametro max(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali