Wiha Pinza a becchi tondi Professional ESD, corte, Ganasce circolari

Wiha Pinza a becchi tondi Professional ESD, corte, Ganasce circolari

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Ideale per afferrare e piegare con precisione nel settore dell'elettronica.

Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Prevalentemente per lavori di presa e piegatura.

Norme: DIN ISO 9655.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26804

Codice componente
26804
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.09 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per utensili Norma DIN DIN ISO 9655 Standard EN EN 61340-5-1
Profilo griffe Tipo dritto N. componente produttore 26804 Proprietà dei materiali bonificato|C45
Tipo prodotto Pinze a becchi tondi Gamma di utilizzo (pinze) ESD Standard DIN ISO 9655
Peso(g) 60

Si trova sulla pagina di Wiha Pinza a becchi tondi Professional ESD, corte, Ganasce circolari, il codice articolo è il seguente: 26804.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26804.

Supporto tecnico