Wiha Pinza spellafili, Classic

Wiha Pinza spellafili, Classic

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Facile rimozione del materiale isolante di cavi e fili fino a Ø 5 mm/ 10 mm² sezione conduttore.

DIN ISO 5743.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26845
27368
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.36 €

1 5 giorni

17.77 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 160 Articolo ESD No Articolo VDE No
con batteria No Lunghezza totale 6 1/2" Diametro max(mm) 5
Zona di spelatura sezione min.(mm²) 0 Zona di spelatura sezione max.(mm²) 10 Zona di spelatura sezione min. – max.(mm²) 0 - 10

Supporto tecnico