Wiha Pinza spellafili, Professional electric

Wiha Pinza spellafili, Professional electric

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Spellatura di diverse sezioni grazie alla regolazione continua.

Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.

Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Facile rimozione del materiale isolante di cavi e fili fino a Ø 5 mm/ 10 mm² sezione conduttore.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Norme: A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26847
27437
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.29 €

1 5 giorni

25.61 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 160 Articolo ESD No Articolo VDE
con batteria No Lunghezza totale 6 1/2" Diametro max(mm) 5
Zona di spelatura sezione min.(mm²) 0 Zona di spelatura sezione max.(mm²) 10 Zona di spelatura sezione min. – max.(mm²) 0 - 10
Superficie in sezione max. (mm²)(mm²) 10 Superficie in sezione min. – max. (mm²) - 10

Supporto tecnico