Wiha Martello per elettricista con testa di martello 300 g

Wiha Martello per elettricista con testa di martello 300 g

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: I denti piatti consentono di rimuovere facilmente le graffe di fissaggio e i chiodi.

Aumento dell'efficienza: Bilanciamento perfetto grazie all'ottimale distribuzione del peso per un'efficiente maneggevolezza.

Migliore accessibilità: Perfetto per l'impiego in spazi stretti grazie alla combinazione della forma quadrata e rotonda della testa.

Aumento della qualità del lavoro: Il fondo piatto del manico del martello consente di posizionare cavi e tasselli senza danneggiarli.

Impiego: Per rimuovere graffe di fissaggio e chiodi e posizionare cavi e tasselli con facilità. Ideale per lavorare in condizioni di spazio ridotto.

Proprio in condizioni di spazio ridotto e negli angoli i martelli da fabbro convenzionali non offrono una buona accessibilità e non di rado lasciano tracce spiacevoli sulle superfici circostanti. Con il martello da elettricista della Wiha la situazione cambia radicalmente: grazie alla sua superficie battente a U, offre un'ottimale accessibilità a spazi ristretti. Il martello abbina inoltre un'ergonomica maneggevolezza, un'equilibrata distribuzione del peso e la possibilità di rimuovere elementi di fissaggio come le graffe di fissaggio. Con le sue masse perfettamente distribuite, il martello promette un perfetto equilibrio e un lavoro senza stancarsi. Grazie ai denti piatti e diritti sulla testa del martello, si possono rimuovere dalla parete le graffe di fissaggio e i chiodi in modo facile e veloce anche in punti difficili da raggiungere. Con il fondo piatto del manico si possono inoltre posizionare cavi e tasselli senza danneggiare la parete. Grazie al manico dalla presa ottimale e di forma ergonomica, il martello da elettricista si tiene perfettamente in mano e consente un suo bloccaggio sicuro mentre si lavora.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42071

Codice componente
42071
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.43 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza della testa del martello(mm) 23.9 Certificato VDE Si Self-service - Imballaggio Si
Articolo ESD No con batteria No Lunghezza totale(mm) 283
Strumenti per l'elettricità Si

Si trova sulla pagina di Wiha Martello per elettricista con testa di martello 300 g, il codice articolo è il seguente: 42071.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42071.

Supporto tecnico