Codice articolo del costruttore: 02101
Marca: WIHA
Prezzo: 175.37 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Testa (diametro): 80 mm
Peso: 4550 g
Altezza della testa del martello: 205 mm
Diametro Testa battente: 80
Lunghezza totale: 880 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
02101
Codice componente
|
---|
02101 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Testa (diametro) (mm) | Peso (g) | Altezza della testa del martello (mm) | Diametro Testa battente | Lunghezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.37 € | 1 | 5 giorni | 80 | 4550 | 205 | 80 | 880 |
Loading...
Tipo di prodotto | Mazza | Materiale (testa del martello) | Poliuretano (PU) | Materiale (impugnatura) | Hickory |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni del martello | Semiduro|Senza contraccolpo | Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No |
Articolo ESD | No | con batteria | No | Strumenti per l'elettricità | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Mazza antirimbalzo, semidura Con manico di hickory, testa battente rotonda, il codice articolo è il seguente: 02101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02101.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Testa (diametro)(mm)
Peso(g)
Altezza della testa del martello(mm)
Diametro Testa battente
Lunghezza totale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
02091 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Testa (diametro) (mm) | Peso (g) | Altezza della testa del martello (mm) | Diametro Testa battente | Lunghezza totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.08 € | 1 | 5 giorni | 100 | 6860 | 210 | 100 | 1000 |