Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa.
Aumento dell'efficienza: Basso ingombro grazie al vasto sistema di inserti intercambiabili e agli inserti per chiave a tubo intercambiabili.
Protezione del materiale: Le chiavi a tubo completamente isolate riducono il pericolo di cortocircuiti.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Ideale per l'impiego mobile e in condizioni di spazio ridotto.
Anyag: Esterno: PVC antiscivolo in similpelle
Interno: Poliestere 600D con rivestimento in PVC
Per lavori in diverse zone di impiego, ad esempio in cantieri, impianti solari e quadri elettrici, sono necessarie viti di molti profili diversi. Il set da 32 pz. comprende tutti i più diffusi profili delle viti ed è quindi utilizzabile in modo flessibile. Riposti con sicurezza e ordinati in una robusta borsa funzionale, gli utensili da elettricista sono ideali per l'impiego mobile. Con all'attivo un premio per il design, la borsa Wiha colpisce non solo per la sua tecnologia brevettata ma anche per l'uso multifunzione. Una volta aperta, la borsa funge da montante banco di lavoro per prelevare facilmente gli utensili. La linguetta per appendere alla parete e il ripiano interno amovibile creano un ulteriore valore aggiunto. Il set di utensili offre un ottimale risparmio di spazio grazie a un vasto sistema di inserti intercambiabili. Grazie alla Wiha slimTechnology gli slimBit all'interno, con le lame più slanciate fino al 33%, sono in grado di raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. In combinazione con l'impugnatura Stubby particolarmente corta, le viti possono essere raggiunte con facilità specialmente in spazi ristretti. Per avvitamenti di precisione e delicati è ideale l'impugnatura PicoFinish®. La grande impugnatura longitudinale SoftFinish® viene impiegata per esercitare più forza di avvitamento in combinazione con gli slimBit più grandi. Ogni utensile del set è stato sottoposto a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Gli slimBit da 6 mm e gli inserti per chiave a tubo vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.
A norma IEC 60900.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43465
Articolo ESD | No | Certificato VDE | Si | Strumenti per l'elettricità | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | Volume (litri) | 2.85 |
Si trova sulla pagina di Wiha Utensili set slimVario® electric, Misto, 32 pezzi in borsa multifunzionale, il codice articolo è il seguente: 43465.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43465.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali