Dimensioni: 68 x 49,7 x 33,6 cm
Impiego: Per riporre un'ampia gamma di utensili in modo strutturato e ordinato.
Impiego: Per trasportare facilmente e velocemente gli utensili.
Gli elettricisti hanno bisogno di diversi utensili nei posti più disparati. Molte valigette portautensili non offrono una stabilità adeguata e spesso solo con grande sforzo si riescono ad avere tutti gli utensili necessari riposti ordinatamente. Al contrario, la valigetta per utensili XXL 4 electric di Wiha saprà stupirvi piacevolmente con la sua vasta gamma di utensili, uno spazio di stoccaggio sufficiente e una robustezza assoluta. Grazie alle ruote extra larghe, sarà semplice portare con voi la valigetta su terreni accidentati o per le scale. E grazie alle maniglie retraibili, la valigetta si trasforma facilmente in un gradino antiscivolo. Inoltre, la posizione rialzata consente di prelevare gli utensili in tutto comfort, a beneficio della vostra schiena. La tacca a forma di V graduata sulla parte superiore della valigetta facilita le operazioni di taglio, ad esempio quando è necessario tagliare una canalina dei cavi in cantiere. L'ampia dotazione della valigetta XXL 4 electric vi consentirà di avere sempre l'utensile giusto a portata di mano, per qualsiasi applicazione. Il vostro lavoro quotidiano sarà notevolmente più leggero grazie a giraviti ergonomici, pinze con soluzioni innovative, un giravite mobile e i set di inserti slimVario® subito pronti all'uso, oltre ai molti altri utensili disponibili. Gli utensili completamente isolati proteggono chi esegue operazioni su elementi che conducono tensione. E allo stesso tempo il concetto di utensile manuale ergonomico di Wiha, soprattutto per chi lavora in continuo, avrà notevoli effetti positivi sui vostri muscoli e tendini. La valigetta realizzata in robusto polipropilene è dotata inoltre di ammortizzatori a gas che mantengono il coperchio in diverse posizioni ed evitano lo schiacciamento delle dita, dovuto a chiusura accidentale.
A norma IEC 60900.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
45734
Si trova sulla pagina di Wiha Set valigetta portautensili XXL 4 electric 80 pz., con valigetta, il codice articolo è il seguente: 45734.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45734.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali