Wiha Zaino portautensili electric 27 pz.

Wiha Zaino portautensili electric 27 pz.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Vano separato laptop/ufficio: ampio scomparto posteriore, che consente di riporre gli utensili separatamente dal laptop e dai documenti.

Tanto spazio in più per riporre gli attrezzi: A hátizsák belsejében rengeteg hely van más anyagok számára.

Guscio inferiore stabile e impermeabile: il resistente guscio inferiore mantiene l’utensile asciutto.

Tutto ben organizzato e facile da prelevare: è possibile estrarre e rimettere facilmente al loro posto tutti gli utensili.

77 possibilità di conservazione e 30 possibilità flessibili di fissaggio: totale libertà di disposizione degli utensili.

Base stabile: il guscio inferiore fa sì che lo zaino rimanga in sicurezza in posizione verticale quando viene aperto.

Impiego: Lo zaino è ideale per l’uso mobile e offre la massima libertà per le mani e il luogo d’impiego.

Se avete le mani occupate, avete bisogno di due mani libere. Lo zaino porta attrezzi da elettricista di Wiha è la soluzione perfetta e garantisce una libertà illimitata grazie al suo design protetto. Il sofisticato sistema di scomparti offre un’organizzazione chiara e un prelievo facile degli utensili. Con l’apertura a 1/3 dello zaino, offre anche una pratica possibilità di accesso. Un totale di 77 possibilità di conservazione e 30 flessibili di fissaggio consentono di personalizzare il sistema con altri utensili e accessori. Il robusto guscio inferiore dello zaino con un supporto stabile assicura che lo zaino rimanga in posizione verticale in sicurezza quando è aperto. Inoltre, grazie al materiale resistente, si dimostra all’altezza di condizioni di lavoro caratterizzate da sporco e umidità. Poi, lo zaino portautensili non è solo l’officina per le trasferte, ma anche un ufficio mobile. Uno scomparto per laptop e ufficio consente di riporre in modo protetto e ordinato laptop, telefono cellulare e documenti, tenendoli separati dagli utensili.
Per un trasporto confortevole, lo zaino offre elementi di trasporto regolabili e traspiranti e una robusta impugnatura antiscivolo. Soddisfa i più alti standard qualitativi grazie al materiale esterno 1680D di alta qualità e alle cerniere YKK. Lo zaino offre anche scomparti separati e imbottiti per gli oggetti privati o delicati.
Per qualsiasi lavoro di avvitamento, lo zaino contiene non solo il set di chiavi a brugola da dieci pezzi, ma anche sei cacciaviti ergonomici e il compatto PocketMax® che, grazie alla certificazione VDE, garantiscono un utilizzo sicuro e protetto. Le pinze isolate a becchi rotondi e combinati e la taglierina laterale garantiscono un lavoro sicuro. In questo modo è possibile gestire tutte le operazioni di presa, alimentazione e taglio. La livella a bolla d’aria Wiha, il metro a stecche da elettricista e il Multitool spelafili completano la gamma mobile per elettricisti.
Infine, lo zaino è espandibile individualmente grazie al sistema universale Molle. Per gli amanti delle pratiche cinghie, su Internet sono disponibili numerosi accessori da aggiungere e ampliare allo zaino (non inclusi). Con lo zaino portautensili professionale e la sua attrezzatura mobile di utensili Wiha di alta qualità, avrete sempre tutto con voi, ovunque andiate!

Collaudato secondo IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric Con tagliente, forma diritta 200 mm, 8" (33178)
  • 1x Tronchese Industrial electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
  • 1x Pinza universale a grande effetto Industrial electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180 mm, 7" (33186)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 4.0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m Metrico, 10 stecche 15 mm (42068)
  • 1x Giravite con portainserti a magazzino PocketMax® electric Assortito con 4 slimBit (45296)
  • 1x Set di chiavi a brugola in supporto ProStar Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca (07185)
  • 1x Livella da elettricista 40 cm (42074)
  • 1x Multitool di spellatura per cavi a sezione circolare 125 mm, 5" (44242)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45528

Codice componente
45528
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

438.96 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Wiha Zaino portautensili electric 27 pz., il codice articolo è il seguente: 45528.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45528.

Supporto tecnico