Wiha Pareti divisorie per scomparto inferiore valigetta portautensili XXL III

Wiha Pareti divisorie per scomparto inferiore valigetta portautensili XXL III

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Diversi piccoli scomparti consentono di suddividere in modo organizzato il fondo della valigetta per avere una visione d'insieme degli utensili disponibili.

Pareti divisorie per suddividere lo scomparto inferiore della valigetta portautensili XXL III di Wiha. Contiene 2 pezzi per ogni misura.
1) Dimensioni: 50,7 x 6,4 cm
2) Dimensioni: 22 x 6,4 cm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44570

Codice componente
44570
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.97 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 508 Articolo ESD No Lunghezza totale(mm) 25
altezza(mm) 65 Strumenti per l'elettricità No Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Pareti divisorie per scomparto inferiore valigetta portautensili XXL III, il codice articolo è il seguente: 44570.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44570.

Supporto tecnico