Wiha Ammortizzatore a gas per valigetta portautensili XXL III

Wiha Ammortizzatore a gas per valigetta portautensili XXL III

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Gli ammortizzatori a gas impediscono la chiusura involontaria del coperchio e il conseguente schiacciamento delle dita.

Ammortizzatore a gas di ricambio per la valigetta portautensili XXL III. Contiene 2 pezzi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44562

Codice componente
44562
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

75.55 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 15 Articolo ESD No Lunghezza totale(mm) 25
altezza(mm) 545 Strumenti per l'elettricità No Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Ammortizzatore a gas per valigetta portautensili XXL III, il codice articolo è il seguente: 44562.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44562.

Supporto tecnico