Wiha Maniglia per valigetta portautensili XXL III

Wiha Maniglia per valigetta portautensili XXL III

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: La maniglia consente di trasportare la valigetta portautensili nei più svariati luoghi di utilizzo.

Maniglia di ricambio per la valigetta portautensili XXL III di Wiha. La maniglia può essere impiegata sul lato dell'impugnatura estraibile e anche sul lato anteriore. Contiene 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44554

Codice componente
44554
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.36 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 21.5 Articolo ESD No Lunghezza totale(mm) 85.5
altezza(mm) 193 Strumenti per l'elettricità No Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Maniglia per valigetta portautensili XXL III, il codice articolo è il seguente: 44554.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44554.

Supporto tecnico