Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.
Impiego: In combinazione con le impugnature speedE® o slimVario® e con gli slimBit per avvitare e svitare viti in profondità. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
La custodia slimBit è la soluzione perfetta per riporre 6 slimBit in modo pratico e ordinato. Il bitbox intelligente consente una vista ottimale dei profili.
Controllati ai sensi di IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43163
Articolo ESD | No | con batteria | No | Strumenti per l'elettricità | Si |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | Si |
Si trova sulla pagina di Wiha Custodia slimBit, il codice articolo è il seguente: 43163.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43163.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali