Impiego: Per coprire le cerniere delle gambe della valigetta portautensili XXL III. La copertura protegge le cerniere delle gambe dai danni e dallo sporco.
Copertura di ricambio per la cerniera delle gambe di sostegno della valigetta portautensili XXL III di Wiha. Adatta per tutte e 4 le gambe. Contiene 2 pezzo.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44567
Larghezza(mm) | 15 | Articolo ESD | No | Lunghezza totale(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
altezza(mm) | 52 | Strumenti per l'elettricità | No | Self-service - Imballaggio | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Copertura per cerniere delle gambe di sostegno della valigetta portautensili XXL III, il codice articolo è il seguente: 44567.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44567.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali