Wiha Zaino portautensili mechanic 41 pz.

Wiha Zaino portautensili mechanic 41 pz.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Vano separato laptop/ufficio: ampio scomparto posteriore, che consente di riporre gli utensili separatamente dal laptop e dai documenti.

Tanto spazio in più per riporre gli attrezzi: A hátizsák belsejében rengeteg hely van más anyagok számára.

Guscio inferiore stabile e impermeabile: il resistente guscio inferiore mantiene l’utensile asciutto.

Tutto ben organizzato e facile da prelevare: è possibile estrarre e rimettere facilmente al loro posto tutti gli utensili.

77 possibilità di conservazione e 30 possibilità flessibili di fissaggio: totale libertà di disposizione degli utensili.

Base stabile: il guscio inferiore fa sì che lo zaino rimanga in sicurezza in posizione verticale quando viene aperto.

Impiego: Lo zaino è ideale per l’uso mobile e offre la massima libertà per le mani e il luogo d’impiego.

Se avete le mani occupate, avete bisogno di due mani libere. Lo zaino portautensili da artigiano di Wiha è la soluzione perfetta e garantisce una libertà illimitata grazie al suo design protetto. Il sofisticato sistema di scomparti offre un’organizzazione chiara e un prelievo facile degli utensili. Con l’apertura a 1/3 dello zaino, offre anche una pratica possibilità di accesso. Un totale di 77 possibilità di conservazione e 30 flessibili di fissaggio consentono di personalizzare il sistema con altri utensili e accessori. Il robusto guscio inferiore dello zaino con un supporto stabile assicura che lo zaino rimanga in posizione verticale in sicurezza quando è aperto. Inoltre, grazie al materiale resistente, si dimostra all’altezza di condizioni di lavoro caratterizzate da sporco e umidità. Poi, lo zaino portautensili non è solo l’officina per le trasferte, ma anche un ufficio mobile. Uno scomparto per laptop e ufficio consente di riporre in modo protetto e ordinato laptop, telefono cellulare e documenti, tenendoli separati dagli utensili.
Per un trasporto confortevole, lo zaino offre elementi di trasporto regolabili e traspiranti e una robusta impugnatura antiscivolo. Soddisfa i più alti standard qualitativi grazie al materiale esterno 1680D di alta qualità e alle cerniere YKK. Lo zaino offre anche scomparti separati e imbottiti per gli oggetti privati o delicati.
Per qualsiasi lavoro di avvitamento, lo zaino contiene il set di chiavi a brugola da dieci pezzi e il set di punte da 14 pezzi, oltre a sette cacciaviti ergonomici e al piccolo Stubby compatto. Tutte le operazioni di presa, alimentazione e taglio possono essere eseguite con le pinze combinate e per pompe dell’acqua e con la taglierina laterale. Il martello da meccanico Wiha, il metro a nastro e le chiavi a cricchetto a cinque anelli completano la gamma di utensili mobili per l’artigiano.
Infine, lo zaino è espandibile individualmente grazie al sistema universale Molle. Per gli amanti delle pratiche cinghie, su Internet sono disponibili numerosi accessori da aggiungere e ampliare allo zaino (non inclusi). Con lo zaino portautensili professionale e la sua attrezzatura mobile di utensili Wiha di alta qualità, avrete sempre tutto con voi, ovunque andiate!

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 12.0 mm x 200 mm (03231)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 5.5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio, con lama circolare 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Giravite con portainserti magnetico Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
  • 1x Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm Assortiti, 13 pz., 1/4" C6,3 (39078)
  • 1x Martello da ingegnere
  • 1x Tronchese a grande effetto Industrial con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 180 mm, 7" (41272)
  • 1x Pinza universale Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 200 mm, 8" (32319)
  • 1x Pinza stringitubo Industrial Completamente inserita 250 mm (32342)
  • 1x Set di chiavi a brugola in supporto ProStar Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca (07185)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 8 mm x 8 mm (44638)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 10 mm x 10 mm (44640)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 13 mm x 13 mm (44654)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 17 mm x 17 mm (44658)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 19 mm x 19 mm (44660)
  • 1x Metro a nastro 5 m con clip per cintura (33251)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45529

Codice componente
45529
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

438.96 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Wiha Zaino portautensili mechanic 41 pz., il codice articolo è il seguente: 45529.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45529.

Supporto tecnico