Wiha Valigetta portautensili Basic Set L electric 18 pz.

Wiha Valigetta portautensili Basic Set L electric 18 pz.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dimensioni: Interno: 42 x 30 x 16 cm / esterno: 45,7 x 36,7 x 18,3 cm

Impiego: La dotazione base per gli interventi mobili dell'elettricista, ideale anche per iniziare perfettamente la professione.

Impiego: Adatta per lavori su parti e componenti sotto tensione fino a 1.000 V AC.

Anyag: Polipropilene

Negli interventi mobili non è facile portare con sé tutti gli utensili necessari e tenerli al contempo in ordine. Con la valigetta portautensili Basic l'elettricista per interventi mobili è provvisto di una dotazione adeguata, disposta sempre il modo ben visibile. La maneggevole valigetta portautensili è equipaggiata con una gamma di utensili manuali di qualità che rappresentano una dotazione di base ottimale e che, per la maggior parte dotati di isolamento certificato VDE, offrono sicurezza aggiuntiva durante i interventi su parti e componenti sotto tensione. Grazie agli occhielli e allo spazio di stivaggio aggiuntivo, la valigetta offre inoltre posto a sufficienza per un equipaggiamento individuale aggiuntivo. La valigetta in polipropilene garantisce robustezza e, grazie agli occhielli integrati con lucchetti (non inclusi in dotazione), è protetta contro i furti. L'impugnatura bicomponente ergonomica garantisce inoltre un trasporto agevole. Grazie alla valvola di compensazione della pressione dell'aria, la valigetta portautensili Basic è perfetta anche per i viaggi aerei ed è inoltre dotata di una targhetta su cui è possibile scrivere il nome del proprietario. Certificata nella classe di protezione IP 67, la valigetta portautensili di Wiha è impermeabile e a tenuta di polvere. Con la sua capienza di 20 l e una capacità di carico ammessa fino a 14,2 kg, è pronta per le più svariate condizioni di impiego.

Contenuto:

  • 1x Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric Con tagliente, forma diritta 200 mm, 8" (33178)
  • 1x Tronchese Industrial electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
  • 1x Pinza universale a grande effetto Industrial electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180 mm, 7" (33186)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 4.0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m Metrico, 10 stecche 15 mm (42068)
  • 1x Giravite con portainserti a magazzino PocketMax® electric Assortito con 4 slimBit (45296)
  • 1x Livella da elettricista 40 cm (42074)
  • 1x Multitool di spellatura per cavi a sezione circolare 125 mm, 5" (44242)
  • 1x valigetta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45530

Codice componente
45530
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

385.43 €

5 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Si

Si trova sulla pagina di Wiha Valigetta portautensili Basic Set L electric 18 pz., il codice articolo è il seguente: 45530.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45530.

Supporto tecnico