Wiha Valigetta portautensili Basic Set L mechanic 36 pz.

Wiha Valigetta portautensili Basic Set L mechanic 36 pz.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dimensioni: Interno: 42 x 30 x 16 cm / esterno: 45,7 x 36,7 x 18,3 cm

Impiego: La dotazione base per gli interventi mobili del meccanico, ideale anche per iniziare perfettamente la professione.

Anyag: Polipropilene

Negli interventi mobili non è facile portare con sé tutti gli utensili necessari e tenerli al contempo in ordine. Con la valigetta portautensili Basic il meccanico è provvisto di una dotazione adeguata per gli interventi mobili, disposta sempre in modo ben visibile. Per una perfetta dotazione di base, la maneggevole valigetta portautensili è equipaggiata con una gamma di utensili manuali di qualità. Dagli ergonomici giravite, passando per una selezione di pinze, fino a un set di chiavi fisse a cricco ad anello, l'utilizzatore dispone dell'utensile adatto per ogni situazione di lavoro. Grazie agli occhielli e allo spazio di stivaggio aggiuntivo, la valigetta offre inoltre posto a sufficienza per un equipaggiamento individuale aggiuntivo. La valigetta in polipropilene garantisce robustezza e, grazie agli occhielli integrati con lucchetti (non inclusi in dotazione), è protetta contro i furti. L'impugnatura bicomponente ergonomica garantisce inoltre un trasporto agevole. Grazie alla valvola di compensazione della pressione dell'aria, la valigetta portautensili Basic è perfetta anche per i viaggi aerei ed è inoltre dotata di una targhetta su cui è possibile scrivere il nome del proprietario. Certificata nella classe di protezione IP 67, la valigetta portautensili di Wiha è impermeabile e a tenuta di polvere. Con la sua capienza di 20 l e una capacità di carico ammessa fino a 14,2 kg, è pronta per le condizioni di impiego più diverse.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 5.5 mm x 100 mm (03225)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 5.5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio, con lama circolare 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Giravite con portainserti magnetico Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
  • 1x Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm Assortiti, 13 pz., 1/4" C6,3 (39078)
  • 1x Martello Locksmith 300 g
  • 1x Tronchese a grande effetto Industrial con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 180 mm, 7" (41272)
  • 1x Pinza universale Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 200 mm, 8" (32319)
  • 1x Pinza stringitubo Industrial Completamente inserita 250 mm (32342)
  • 1x Set di chiavi a brugola in supporto ProStar Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca (07185)
  • 1x Metro a nastro 5 m con clip per cintura (33251)
  • 1x valigetta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45531

Codice componente
45531
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

385.43 €

5 5 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Wiha Valigetta portautensili Basic Set L mechanic 36 pz., il codice articolo è il seguente: 45531.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45531.

Supporto tecnico