Wiha Set valigetta portautensili XXL III electric 106 pz. in custodia

Wiha Set valigetta portautensili XXL III electric 106 pz. in custodia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Salvaguardia della salute: Grazie alle ruote di grandi dimensioni, la valigetta trolley affronta senza problemi gradini e terreni accidentati.

Lavoro semplificato: Con i manici ripiegati, la valigetta funge da gradino stabile e antiscivolo per il lavoro in altezza.

Aumento della qualità del lavoro: Consente di eseguire tagli precisi in cantiere, grazie alla tacca a forma di V graduata sulla parte superiore della valigetta.

Salvaguardia della salute: Posizione rialzata per estrarre gli utensili dalla valigetta grazie ai manici ripiegati.

Salvaguardia della salute: Il design ergonomico delle impugnature facilita il lavoro e previene malattie professionali.

Aumenta la vostra flessibilità: Il design e la funzione degli inserti divisori garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile.

Aumento dell'efficienza: Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto.

Aumento della sicurezza: Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Salvaguardia della salute: Le pinze Wiha necessitano di meno forza e riducono il carico sui polsi.

Dimensioni: 68 x 49,7 x 33,6 cm

Informazione integrativa: A norma IEC 60900.

Anyag: Cassa e coperchio: PP (polipropilene)

Gli elettricisti hanno bisogno di diversi utensili nei posti più disparati. Molte valigette portautensili non offrono una stabilità adeguata e spesso solo con grande sforzo si riescono ad avere tutti gli utensili necessari riposti ordinatamente. Al contrario, la valigetta per utensili XXL III electric di Wiha saprà stupirvi piacevolmente con la sua vasta gamma di utensili, uno spazio di stoccaggio sufficiente e una robustezza assoluta. Grazie alle ruote extra larghe, sarà semplice portare con voi la valigetta su terreni accidentati o per le scale. E grazie alle maniglie retraibili, la valigetta si trasforma facilmente in un gradino antiscivolo. Inoltre, la posizione rialzata consente di prelevare gli utensili in tutto comfort, a beneficio della vostra schiena. La tacca a forma di V graduata sulla parte superiore della valigetta facilita le operazioni di taglio, ad esempio quando è necessario tagliare una canalina dei cavi in cantiere. L'ampia dotazione della valigetta XXL III electric vi consentirà di avere sempre l'utensile giusto a portata di mano, per qualsiasi applicazione. Il vostro lavoro quotidiano sarà notevolmente più leggero grazie a giraviti ergonomici, pinze con soluzioni innovative, un giravite mobile e i set di inserti slimVario® subito pronti all'uso, oltre ai molti altri utensili disponibili. Gli utensili completamente isolati proteggono chi esegue operazioni su elementi che conducono tensione. E allo stesso tempo il concetto di utensile manuale ergonomico di Wiha, soprattutto per chi lavora in continuo, avrà notevoli effetti positivi sui vostri muscoli e tendini. La valigetta realizzata in robusto polipropilene è dotata inoltre di ammortizzatori a gas che mantengono il coperchio in diverse posizioni ed evitano lo schiacciamento delle dita, dovuto a chiusura accidentale.

Contenuto:

  • 1x Utensili set slimVario® electric assortiti 32 pz. con borsa funzionale (43465)
  • 1x Pinza chiave classic 250 mm, 10" (40923)
  • 1x Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm² 200 mm, 8" (42062)
  • 1x Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale 210 mm, 0.08 - 16 (41246)
  • 1x Utensili di crimpatura Per capocorda e contatti isolati 220 mm, 0.5 - 6 (33841)
  • 1x Tagliacavi Professional electric con molla di apertura attivabile e disattivabile 180 mm, 7" (43660)
  • 1x Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta 200 mm, 8" (26727)
  • 1x Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
  • 1x Pinza di installazione TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
  • 1x Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint® Commutabile 200 mm, 8" (38191)
  • 1x Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
  • 1x Sega ad arco electric Isolata, con tre lame 150 mm 280 mm (43125)
  • 1x Set di inserti XLSelector inserto Y 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 31 pz. 1/4" C6,3 (41832)
  • 1x Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 12 – 1.000 V AC incluse 2 pile AAA (43797)
  • 1x Chiave universale con doppio snodo con triangolo esterno, quadrato esterno e doppio ingegno 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)
  • 1x Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar Testa sferica esagonale MagicRing® 9 pz. colori luminescenti ai raggi UV (41979)
  • 1x Lampada tascabile con luce LED, laser e UV 3 pile AAA incluse 100 - 310 lm (41286)
  • 1x Spellacavi con tagliente a traino autorotante per cavi a sezione circolare 165 mm (44618)
  • 1x Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m Metrico, 10 stecche 15 mm (42068)
  • 1x Martello per elettricista con testa di martello 300 g 283 mm (42071)
  • 1x Giravite per tasselli set SoftFinish® con lama circolare da 6 mm e 4 tasselli (41289)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 12.0 mm x 200 mm (03231)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 6.5 mm x 150 mm (35392)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Livella da elettricista 40 cm (42074)
  • 1x Apribottiglie SoftFinish® (04703)
  • 1x Valigetta portautensili XXL III vuoto (44129)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44128

Codice componente
44128
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,718.07 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No con batteria No Strumenti per l'elettricità No
Self-service - Imballaggio No Volume (litri) 52.5

Si trova sulla pagina di Wiha Set valigetta portautensili XXL III electric 106 pz. in custodia, il codice articolo è il seguente: 44128.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44128.

Supporto tecnico