Wiha Valigetta portautensili XXL III, vuoto

Wiha Valigetta portautensili XXL III, vuoto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Salvaguardia della salute: Grazie alle ruote di grandi dimensioni, la valigetta trolley affronta senza problemi gradini e terreni accidentati.

Lavoro semplificato: Con i manici ripiegati, la valigetta funge da gradino stabile e antiscivolo per il lavoro in altezza.

Aumento della qualità del lavoro: Consente di eseguire tagli precisi in cantiere, grazie alla tacca a forma di V graduata sulla parte superiore della valigetta.

Salvaguardia della salute: Posizione rialzata per estrarre gli utensili dalla valigetta grazie ai manici ripiegati.

Dimensioni: 68,5 x 50,1 x 34,5 cm

Impiego: Per riporre un'ampia gamma di utensili in modo strutturato e ordinato.

Impiego: Per trasportare facilmente e velocemente gli utensili.

Anyag: Cassa e coperchio: PP (polipropilene)

Gli elettricisti hanno bisogno di diversi utensili nei luoghi più disparati. Molte valigette portautensili non offrono una stabilità adeguata e spesso solo con grande sforzo si riescono ad avere tutti gli utensili necessari riposti ordinatamente. Al contrario, la valigetta per utensili XXL III di Wiha vi stupirà con spazio sufficiente e robustezza assoluta. Contiene inoltre pannelli portautensili appositamente studiati che offrono spazio e ordine a una completa gamma di utensili. Grazie alle ruote extra large, sarà semplice portare con voi la valigetta su terreni accidentati o per le scale. E grazie alle gambe ripiegabili, la valigetta si trasforma facilmente in un gradino antiscivolo. Inoltre, la posizione rialzata consente di prelevare gli utensili in tutto comfort, a beneficio della vostra schiena. La tacca a forma di V graduata sulla parte superiore della valigetta facilita le operazioni di taglio, ad esempio quando è necessario tagliare una canalina dei cavi in cantiere. La valigetta realizzata in robusto polipropilene è dotata inoltre di ammortizzatori a gas che mantengono il coperchio in diverse posizioni ed evitano lo schiacciamento delle dita, dovuto a chiusura accidentale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44129

Codice componente
44129
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

780.23 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No con batteria No Strumenti per l'elettricità No
Self-service - Imballaggio No Volume (litri) 52.5

Si trova sulla pagina di Wiha Valigetta portautensili XXL III, vuoto, il codice articolo è il seguente: 44129.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44129.

Supporto tecnico