Wiha Set di utensili da elettricista Competence XL Assortiti, 81 pz., con valigetta

Wiha Set di utensili da elettricista Competence XL Assortiti, 81 pz., con valigetta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Valigetta: robusta, grande, stabile e sicura con freno del coperchio.

Riduzione dei costi: L'utensile giusto evita danni al materiale e ripassature.

Aumento della sicurezza: Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza: Gli ammortizzatori a gas mantengono in posizione il coperchio riducendo il pericolo di lesioni durante la chiusura.

Salvaguardia della salute: Le pinze Wiha necessitano di meno forza e riducono le sollecitazioni agenti sui polsi. Il design ergonomico delle impugnature facilita il lavoro e previene malattie professionali.

Salvaguardia della salute: La cinghia di trasporto consente di trasportare facilmente la valigetta portautensili e di tenere libere le mani per altri materiali.

Aumento dell'efficienza: Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto.

Aumento dell'efficienza: Il design e la funzione degli inserti divisori garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile.

Aumenta la vostra flessibilità: Il design e la funzione degli inserti divisori garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. L'equipaggiamento completo per l'elettricista professionista nell'impiego mobile.

Informazione integrativa: A norma IEC 60900.

Anyag: Alloggiamento in polipropilene (PP)

Gli inserti divisori della valigetta da elettricista Competence XL contenente 82 pezzi sono concepiti in vista di un lavoro efficiente in modo da poter accedere rapidamente e comodamente a tutti gli utensili. Grazie al vasto equipaggiamento, gli elettricisti hanno pronto l'utensile adatto per ogni applicazione, ad esempio il portainserti a magazzino LiftUp electric, i giravite completamente isolati della famiglia Wiha Slim o la pinza di installazione TriCut. Il grande spazio di stivaggio della valigetta portautensili offre inoltre molto posto per la minuteria e le macchine. Le valigette in robusto polipropilene sono anche dotate di ammortizzatori a gas che mantengono il coperchio in diverse posizioni di apertura e ne impediscono la chiusura automatica. In questo modo si minimizzano lo schiacciamento delle dita e altre lesioni.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 5.5 mm x 125 mm (00856)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 7.0 mm x 125 mm (00858)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 8.0 mm x 125 mm (00859)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 10.0 mm x 125 mm (00861)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 6.5 mm x 150 mm (35392)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Phillips SL/PH2 x 100 mm (35503)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 12.0 mm x 200 mm (03231)
  • 1x Chiave per quadri elettrici, forma a croce 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
  • 1x Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric Phillips, positivo-negativo/Pozidriv, a taglio con 6 slimBit (38611)
  • 1x Set di chiavi a brugola in supporto Compact Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca (01418)
  • 1x Set di inserti XLSelector Standard 25 mm Assortiti, 31 pz., 1/4" C6,3 (29417)
  • 1x Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint® Commutabile 200 mm, 8" (38191)
  • 1x Tronchese per meccanico di precisione Classic Con molla di apertura. senza taglio 125 mm, 5" (36189)
  • 1x Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)
  • 1x Pinza stringitubo Professional electric Con pulsante rapido 250 mm (37450)
  • 1x Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma curva, circa 40° 200 mm, 8" (26729)
  • 1x Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180 mm, 7" (26708)
  • 1x Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta 200 mm, 8" (26727)
  • 1x Pinza di installazione TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
  • 1x Spellafili, automatico fino a 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
  • 1x Spellacavi con tagliente a traino autorotante per cavi a sezione circolare 165 mm (44618)
  • 1x Utensili di pressatura Per terminali 220 mm, 0.14 - 16 (33844)
  • 1x Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 90 – 1.000 V AC incluse 2 pile AAA (43798)
  • 1x Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio 3.0 mm (34745)
  • 1x Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche 15 mm (27057)
  • 1x Livella per quadro elettrico 20 cm (36859)
  • 1x valigetta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40523

Codice componente
40523
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

887.68 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No con batteria No Strumenti per l'elettricità No
Self-service - Imballaggio No Volume (litri) 29.3

Si trova sulla pagina di Wiha Set di utensili da elettricista Competence XL Assortiti, 81 pz., con valigetta, il codice articolo è il seguente: 40523.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40523.

Supporto tecnico