Soddisfa le vostre esigenze: Equipaggiamento selezionato per i più comuni casi applicativi.
Aumento dell'efficienza: Gamma di utensili compatta e a basso ingombro.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Aumento della sicurezza: Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Informazione integrativa: A norma IEC 60900.
Il set di utensili da 13 pz. contiene utensili manuali selezionati per le applicazioni più comuni nel settore dell'elettrotecnica. La borsa portautensili completamente apribile con chiusura lampo e maniglia e con scomparti per riporre gli utensili manuali offre spazio sufficiente e una disposizione ordinata degli utensili. Con i giravite isolati SoftFinish® electric SlimFix, grazie alla lama particolarmente slanciata si possono raggiungere senza fatica anche elementi a vite e a molla in profondità. La borsa portautensili contiene inoltre un tagliacavi, una pinza a becchi mezzitondi e un tronchese a grande effetto con tecnologia DynamicJoint® per la trasmissione ottimale della forza della mano. Il set di utensili è completato da ulteriori utensili ideali e su misura per l'attività degli elettricisti.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
36389
Articolo ESD | No | con batteria | No | Strumenti per l'elettricità | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di utensili da elettricista, Assortiti 13 pz. con custodia a libro, il codice articolo è il seguente: 36389.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36389.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali