Impiego: Per il bloccaggio della valigetta portautensili XXL III.
Bloccaggi di ricambio per la valigetta portautensili XXL III. Contiene 2 pezzi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44552
Larghezza(mm) | 39 | Articolo ESD | No | Lunghezza totale(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
altezza(mm) | 91 | Strumenti per l'elettricità | No | Self-service - Imballaggio | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Bloccaggio per valigetta portautensili XXL III, il codice articolo è il seguente: 44552.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44552.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali