Wiha Gambe per valigetta portautensili XXL III (lato impugnatura estraibile)

Wiha Gambe per valigetta portautensili XXL III (lato impugnatura estraibile)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: La posizione rialzata ottenuta con le gambe ripiegabili consente di prelevare gli utensili in totale comfort e senza affaticare la schiena. Inoltre la valigetta può così fungere da gradino stabile e antiscivolo per il lavoro in altezza.

Gambe di ricambio per la valigetta portautensili XXL III. Il set contiene 1 gamba di sostegno di ricambio, incl. elemento di collegamento. Adatte solo per le gambe sul lato dell'impugnatura estraibile della valigetta portautensili XXL III. Contiene 1 pezzi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44557

Codice componente
44557
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.89 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 324 Articolo ESD No Lunghezza totale(mm) 150
altezza(mm) 400 Strumenti per l'elettricità No Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Gambe per valigetta portautensili XXL III (lato impugnatura estraibile), il codice articolo è il seguente: 44557.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44557.

Supporto tecnico