Wiha Set di utensili da elettricista, 18 pz.

Wiha Set di utensili da elettricista, 18 pz.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Mani libere e nessun danno ai pantaloni da lavoro grazie alla borsa agganciabile alla cintura.

Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..

Aumento della sicurezza: Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Aumento dell'efficienza: Tutti gli utensili importanti subito disponibili e sempre con voi.

Dimensioni: 28 x 25 x 8 cm

Impiego: L'equipaggiamento di base di utensili per impegnativi lavori da elettricista.
Per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Informazione integrativa: A norma IEC 60900.

Non avere a portata di mano l’utensile adatto all'applicazione richiede molto tempo, soprattutto per l’impiego mobile. Con il set di utensili da elettricista di 18 pz., grazie alla pratica borsa a cintura, tutti gli utensili sono pronti all'uso con un solo gesto per le applicazioni da elettricista. Così l'utente ha sempre le mani libere durante il suo lavoro. Il set di utensili da elettricista contiene un'ampia gamma di utensili manuali essenziali e pratici per l'elettricista. Nel set sono compresi fra l'altro i precisi giravite di precisione PicoFinish® electric, i giravite SoftFinish® electric slimFix, la lampada tascabile Wiha e la pinza di installazione TriCut. La pratica borsa a cintura offre inoltre lo spazio per riporre altri utensili e si può agganciare alla cintura in modo facile e veloce.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 4.0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)
  • 1x Giravite di precisione Picofinish® electric A taglio 1.5 mm x 50 mm (42374)
  • 1x Giravite di precisione Picofinish® electric A taglio 2.5 mm x 65 mm (42376)
  • 1x Giravite di precisione Picofinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379)
  • 1x Giravite di precisione Picofinish® electric Phillips PH0 x 65 mm (42378)
  • 1x Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta 200 mm, 8" (26727)
  • 1x Pinza di installazione TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
  • 1x Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)
  • 1x Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m Metrico, 10 stecche 15 mm (42068)
  • 1x Lampada tascabile con luce LED, laser e UV 3 pile AAA incluse 100 - 310 lm (41286)
  • 1x Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio 3.0 mm (34745)
  • 1x Metro a nastro 5 m con clip per cintura (33251)
  • 1x Custodia da cintura per attrezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44574

Codice componente
44574
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

237.15 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 260 Articolo ESD No con batteria No
Strumenti per l'elettricità No Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di utensili da elettricista, 18 pz., il codice articolo è il seguente: 44574.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44574.

Supporto tecnico