Soddisfa le vostre esigenze: Equipaggiamento selezionato per i più comuni casi applicativi.
Aumento dell'efficienza: Gamma di utensili compatta e a basso ingombro.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..
Aumento della sicurezza: Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41241
Articolo ESD | No | con batteria | No | Strumenti per l'elettricità | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di utensili da elettricista, Assortiti 32 pz. con custodia a libro, il codice articolo è il seguente: 41241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41241.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali