Aumento dell'efficienza: Gamma di utensili compatta e a basso ingombro.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Caratteristiche: Utensili VDE protezione isolata 1.000 V AC, sicurezza certificata GS.
Caratteristiche: Formato tascabile, circa 31 x 24 x 4 cm.
Caratteristiche: Utensili di qualità in pratica custodia portautensili.
Caratteristiche: Testati singolarmente secondo IEC 60900:2012.
Il set di utensili da 6 pz. offre la dotazione di base per le applicazioni più comuni nel settore dell'elettrotecnica. La borsa portautensili completamente apribile con chiusura lampo e maniglia e con scomparti per riporre gli utensili manuali offre spazio sufficiente e una disposizione ordinata degli utensili. Con i giravite isolati SoftFinish® electric SlimFix, grazie alla lama particolarmente slanciata si possono raggiungere senza fatica anche elementi a vite e a molla in profondità. Il tronchese a grande effetto, anch'esso isolato e con tecnologia DynamicJoint, una cerniera brevettata unica nel suo genere per la trasmissione ottimale della forza della mano, completa l'equipaggiamento della borsa portautensili.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26755
Articolo ESD | No | Certificato VDE | Si | con batteria | No |
---|---|---|---|---|---|
Strumenti per l'elettricità | No | Self-service - Imballaggio | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di utensili da elettricista, Giravite, pinza a becchi mezzitondi, tronchese 6 pz. con custodia a libro, il codice articolo è il seguente: 26755.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26755.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali