Wiha Set di utensili ESD, Pinze, giravite, pinzetta 10 pz., con custodia a libro

Wiha Set di utensili ESD, Pinze, giravite, pinzetta 10 pz., con custodia a libro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Gli utensili più importanti per l'assemblaggio di componenti elettronici ed attività di manutenzione.

Caratteristiche: Custodia robusta e compatta degli utensili.

Caratteristiche: Utensili ESD realizzati secondo IEC 61340-5-1.

Contenuto:

  • 1x Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD Forma diritta 120 mm, 4 3/4" (26799)
  • 1x Tronchese Professional ESD Testa larga, a punta, senza taglio 115 mm, 4 1/2" (26821)
  • 1x Pinzetta universale Professional ESD Tipo AA 130 mm (32318)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD A taglio 2.0 mm x 40 mm (43670)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD A taglio 2.5 mm x 50 mm (43671)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD Phillips PH00 x 40 mm (43676)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD TORX® T5 x 40 mm (43698)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD TORX® T6 x 40 mm (43699)
  • 1x Borsa in tessuto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43994

Codice componente
43994
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

169.96 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Si con batteria No Strumenti per l'elettricità No
Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di utensili ESD, Pinze, giravite, pinzetta 10 pz., con custodia a libro, il codice articolo è il seguente: 43994.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43994.

Supporto tecnico