Wiha Set di utensili da meccanico, Assortiti 32 pz. con custodia a libro

Wiha Set di utensili da meccanico, Assortiti 32 pz. con custodia a libro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Equipaggiamento selezionato per i più comuni casi applicativi.

Aumento dell'efficienza: Gamma di utensili compatta e a basso ingombro.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Impiego: Dotazione selezionata per gli utilizzi più comuni.

Caratteristiche: Pregiati utensili in una pratica borsa con maniglia.

Caratteristiche: Formato tascabile, circa 33 x 27 x 6 cm.

Caratteristiche: Peso 2100 g.

Il set di utensili da 33 pz. offre la dotazione di base per le applicazioni più comuni nel settore della meccanica. La borsa portautensili completamente apribile con chiusura lampo e maniglia e con scomparti per riporre gli utensili manuali offre spazio sufficiente e una disposizione ordinata degli utensili. I giravite SoftFinish® premiati per la loro particolare ergonomia e con diverse grandezze dell'impugnatura consentono di avvitare e svitare comodamente e senza stancarsi. Il portachiavi a brugola ErgoStar che consente di prelevare comodamente tutte le chiavi a brugola con un'unica rotazione, è un ulteriore highlight di questo set di utensili. È inoltre compreso un tronchese a grande effetto con molla di apertura e tecnologia DynamicJoint®, una cerniera brevettata unica nel suo genere per la trasmissione ottimale della forza della mano. Il set di utensili è completato da una pinza stringitubo con impugnatura Classic, un set di inserti FlipSelector e molti altri utili utensili.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare e scala in mm incisa a laser 4.0 mm x 100 mm (36085)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare e scala in mm incisa a laser 5.5 mm x 125 mm (35397)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare e scala in mm incisa a laser PH1 x 80 mm (36072)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare e scala in mm incisa a laser PH2 x 100 mm (35398)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura trasversale ComfortGrip e due portapunte 1/4" magnetico 150 mm (26179)
  • 1x Pinza universale Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 200 mm, 8" (32319)
  • 1x Tronchese a grande effetto Industrial con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 180 mm, 7" (41272)
  • 1x Pinza stringitubo Classic Con pulsante 250 mm (26765)
  • 1x Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4" C6,3 (39040)
  • 1x Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar Testa sferica esagonale MagicRing®, 9 pz., cromatura opaca (37351)
  • 1x Borsa in tessuto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

36390

Codice componente
36390
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

231.57 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No con batteria No Strumenti per l'elettricità No
Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di utensili da meccanico, Assortiti 32 pz. con custodia a libro, il codice articolo è il seguente: 36390.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36390.

Supporto tecnico