Wiha Set di utensili da meccanico, Giravite, pinza universale 7 pz. con custodia a libro

Wiha Set di utensili da meccanico, Giravite, pinza universale 7 pz. con custodia a libro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro grazie alla pinza universale Wiha.

Aumento dell'efficienza: Gamma di utensili compatta e a basso ingombro.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Impiego: Dotazione selezionata per gli utilizzi più comuni.

Caratteristiche: Utensili di qualità in pratica custodia portautensili.

Caratteristiche: Formato tascabile, circa 31 x 24 x 4 cm.

Caratteristiche: Peso 875 g.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio, con lama circolare 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Pinza universale Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180 mm, 7" (30826)
  • 1x Borsa in tessuto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33970

Codice componente
33970
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.93 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No con batteria No Strumenti per l'elettricità No
Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di utensili da meccanico, Giravite, pinza universale 7 pz. con custodia a libro, il codice articolo è il seguente: 33970.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33970.

Supporto tecnico