Wiha Set di utensili da tecnico di assistenza, Assortiti, 30 pz., con borsa

Wiha Set di utensili da tecnico di assistenza, Assortiti, 30 pz., con borsa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Equipaggiamento selezionato per i più comuni casi applicativi.

Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..

Aumento della sicurezza: Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento dell'efficienza: Gamma di utensili compatta e a basso ingombro.

Impiego: L'equipaggiamento di base compatto per gli elettricisti di assistenza.

Impiego: Adatta per la manuenzione elettrica ed elettronica di macchine e componenti.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Caratteristiche: Borsa combinata per utensili e PC, ideale per il servizio tecnico.

Caratteristiche: Completamente apribile con cerniera lampo.

Caratteristiche: Diversi scomparti per utensili manuali, PC e documenti.

Caratteristiche: Spazio sufficiente anche per la dotazione personalizzata.

Caratteristiche: Borsa portautensili salvaspazio toglibile dal set completo e utilizzabile da sola.

Caratteristiche: Borsa PC adatta a tutti i tipi di PC più comuni.

Caratteristiche: Formato tascabile, circa 47 x 35 x 22 cm.

Caratteristiche: Peso 5000 g.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® A taglio 1.5 mm x 40 mm (42384)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® A taglio 2.0 mm x 40 mm (42388)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® A taglio 2.5 mm x 50 mm (42391)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® A taglio 3.0 mm x 50 mm (42394)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® Phillips PH0 x 50 mm (42401)
  • 1x Chiave per quadri elettrici, forma a croce 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
  • 1x Set di chiavi a brugola in supporto Compact Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca (01418)
  • 1x Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
  • 1x Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta 200 mm, 8" (26727)
  • 1x Pinza a becchi appuntiti Electronic Testa stretta e corta, forma diritta 135 mm, 5 1/3" (26801)
  • 1x Tronchese Electronic Testa larga, a punta, e molla bloccafilo, senza taglio 130 mm, 5 1/8" (26825)
  • 1x Spellafili, automatico fino a 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
  • 1x Spellacavi con tagliente a traino autorotante per cavi a sezione circolare 165 mm (44618)
  • 1x Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio 3.0 mm (34745)
  • 1x Borsa portautensili (elettricista/meccanico)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43879

Codice componente
43879
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

386.83 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No con batteria No Strumenti per l'elettricità No
Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di utensili da tecnico di assistenza, Assortiti, 30 pz., con borsa, il codice articolo è il seguente: 43879.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43879.

Supporto tecnico