Wiha Set di utensili installazione wallbox 23 pz. incl. borsa funzionale

Wiha Set di utensili installazione wallbox 23 pz. incl. borsa funzionale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa.

Aumento dell'efficienza: 4 in 1: Rimuovi-guaina circolare, rimuovi-guaina longitudinale, lama uncinata e stazione di spellatura tutto in un utensile.

Aumento dell'efficienza: Lavoro preciso grazie al taglio del cavo senza schiacciarlo.

Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Utensili isolati per lavorare su stazioni di ricarica e wallbox.

L'installazione e la messa in funzione delle wallbox richiedono qualifiche speciali del personale e attrezzature sicure e certificate. Con il set di utensili, l'utente ha sempre a portata di mano l'utensile giusto. Riposti con sicurezza e ordinati in una robusta borsa funzionale, gli utensili da elettricista sono ideali per l'impiego mobile. Premiata per il suo design, la borsa Wiha si fa apprezzare per la sua versatilità. Una volta aperta, la borsa funge da montante banco di lavoro per prelevare facilmente gli utensili. La linguetta per appendere alla parete e il ripiano interno amovibile creano un ulteriore valore aggiunto. Il set di utensili offre un ottimale risparmio di spazio grazie a un vasto sistema di inserti intercambiabili. Grazie alla Wiha slimTechnology gli slimBit all'interno, con le lame più slanciate fino al 33%, sono in grado di raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. In combinazione con l'impugnatura Stubby particolarmente corta, le viti possono essere raggiunte con facilità specialmente in spazi ristretti. Il contenuto del set può essere utilizzato in diversi modi, in modo da trovare sempre l'utensile giusto per il lavoro sull'armadio di distribuzione.
Ogni utensile del set è stato sottoposto a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Controllato ai sensi di IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Giravite con portainserti SoftFinish® electric slimVario Stubby
  • 1x Giravite portainserti SoftFinish® slimVario® electric
  • 1x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile
  • 1x Chiave universale con doppio snodo con triangolo esterno, quadrato esterno e doppio ingegno 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)
  • 1x Multitool di spellatura per cavi a sezione circolare 125 mm, 5" (44242)
  • 1x Tagliacavi Professional electric con molla di apertura attivabile e disattivabile 210 mm, 8 1/4" (43662)
  • 1x Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma curva, circa 40° 200 mm, 8" (26729)
  • 1x Prolunga slimVario® electric per slimBit 6.0 mm (43292)
  • 1x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale 90 mm (26864)
  • 1x Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit 6.0 mm (35870)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Borsa funzionale Vuoto (43474)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45289

Codice componente
45289
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

316.69 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di utensili installazione wallbox 23 pz. incl. borsa funzionale, il codice articolo è il seguente: 45289.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45289.

Supporto tecnico