Impiego: Per fissare la ruota della valigetta portautensili XXL III sul lato anteriore.
Supporto ruota di ricambio per la valigetta portautensili XXL III di Wiha. Utilizzabile esclusivamente per la ruota sul lato anteriore. Contiene 1 pezzo.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44556
Larghezza(mm) | 179 | Articolo ESD | No | Lunghezza totale(mm) | 61 |
---|---|---|---|---|---|
altezza(mm) | 202 | Strumenti per l'elettricità | No | Self-service - Imballaggio | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Supporto ruota per valigetta portautensili XXL III (lato anteriore), il codice articolo è il seguente: 44556.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44556.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali