Wiha Supporto ruota per valigetta portautensili XXL III (lato posteriore)

Wiha Supporto ruota per valigetta portautensili XXL III (lato posteriore)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per fissare la ruota della valigetta portautensili XXL III sul lato posteriore.

Supporto ruota di ricambio per la valigetta portautensili XXL III di Wiha. Utilizzabile esclusivamente per la ruota sul lato posteriore della valigetta. Contiene 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44555

Codice componente
44555
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.15 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 179 Articolo ESD No Lunghezza totale(mm) 61
altezza(mm) 202 Strumenti per l'elettricità No Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Supporto ruota per valigetta portautensili XXL III (lato posteriore), il codice articolo è il seguente: 44555.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44555.

Supporto tecnico