Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARCALUB-C8-2P |
ARCALUB-C8-2P-OIL |
ARCALUB-C8-4P |
ARCALUB-C8-4P-OIL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di corpi pompa | Numero di uscite | Volume lubrificante (cm³) | Lubrificante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,056.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2 | 4 | 800 | ≤ NLGI 3 (richiesta prova di idoneità) | ||
2,500.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2 | 4 | 1000 | Olio lubrificante > 68 mm²/s | ||
2,434.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 8 | 800 | ≤ NLGI 3 (richiesta prova di idoneità) | ||
2,987.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 8 | 1000 | Olio lubrificante > 68 mm²/s |
Loading...
Temperatura di esercizio min.(°C) | -20 | Temperatura di esercizio max.(°C) | 70 | Numero di punti di lubrificazione: con distributori progressivi | > 16 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di punti di lubrificazione: con splitter | ≤ 16 | Consumo attuale (CC 24 V)(mA) | ≤ 350 | Numero di punti di lubrificazione: diretti | ≤ 8 |
Quantità misurata (per uscita e corsa/impulso)(cm³) | 0.15 | Dimensioni(mm³) | 158 x 273 x 152 | Dimensione nominale presa esagonale(bar) | 70 |
Materiale alloggiamento | Alluminio (verniciato a polvere), poliammide | Tensione d'esercizio(V) | DC 24 | Messaggio di errore | Livello vuoto, contropressione, errore interno (PLC) |
Monitoraggio: pressione | Integrato, elettronico | Monitoraggio: livello di riempimento | Integrato, contatto reed | Classe di protezione | IP65 |
Connettore per interfaccia multifunzione | M12 x 1, 4 pin | Controller (integrato) | microelettronico | Raccordo | Manicotto PA |
Modulo | Pompa pistone | Controller (esterno) | PLC | Posizione di montaggio | verticale |
Peso(kg) | 3 |
Configura
Proprietà di base
Numero di corpi pompa
Numero di uscite
Volume lubrificante(cm³)
Lubrificante
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali