Grasso per cuscinetti, Grasso multiuso ARCANOL-MULTI3

Grasso per cuscinetti, Grasso multiuso ARCANOL-MULTI3
  • Sconto volumi elevati
Grasso per cuscinetti, Grasso multiuso ARCANOL-MULTI3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARCANOL-MULTI3-250G

Codice componente
ARCANOL-MULTI3-250G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.82 €

10 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio min.(°C) -30 Temperatura di esercizio max.(°C) 120 Temperatura limite continua superiore(°C) 75
Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 500000 Peso(kg) 0.2753

Si trova sulla pagina di Grasso per cuscinetti, Grasso multiuso ARCANOL-MULTI3, il codice articolo è il seguente: ARCANOL-MULTI3-250G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCANOL-MULTI3-250G.

Supporto tecnico