Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza [L] (m) | Diametro [D1] (mm) | Raggio di curvatura minimo (mm) | Materiale | Diametro [D2] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 4 | 40 | PA12 | 2.5 | 0.2 | ||
144.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 4 | 40 | PA12 | 2.5 | 0.3 | ||
423.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 4 | 40 | PA12 | 2.5 | 1 | ||
57.08 € | 1000 | 4 giorni | 5 | 6 | 35 | PA12 | 4 | 0.094 | |||
96.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 6 | 35 | PA12 | 4 | 0.2 | ||
442.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 6 | 35 | PA12 | 4 | 1 | ||
69.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 8 | 45 | PA6.6 | 5 | 0.1 | ||
137.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 8 | 45 | PA6.6 | 5 | 0.35 | ||
497.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 8 | 45 | PA6.6 | 5 | 1.8 |
Loading...
Temperatura d’esercizio(°C) | -20 °C ... +80 °C | Tipo | Adatto per catena portacavi, non riempito, nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza [L](m)
Diametro [D1](mm)
Raggio di curvatura minimo(mm)
Materiale
Diametro [D2](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali