Grasso per cuscinetti, Grasso multiuso ARCANOL-MULTITOP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCANOL-MULTITOP-12,​5KG
ARCANOL-MULTITOP-25KG
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Peso
(kg)

710.58 €

1000 4 giorni Barattolo da 12,5 kg13.36

1,375.92 €

1 4 giorni Fusto da 25 kg26.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio min.(°C) -50 Temperatura di esercizio max.(°C) 140 Temperatura limite continua superiore(°C) 80
Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 800000

Supporto tecnico