Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ARCANOL-LOAD400-50KG
Temperatura di esercizio min.(°C) | -40 | Temperatura di esercizio max.(°C) | 130 | Temperatura limite continua superiore(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) | 400000 | Peso(kg) | 54.47 |
Si trova sulla pagina di Grasso per cuscinetti, Grasso per impieghi gravosi ARCANOL-LOAD400, il codice articolo è il seguente: ARCANOL-LOAD400-50KG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCANOL-LOAD400-50KG.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali