Grasso per cuscinetti, Grasso per impieghi gravosi ARCANOL-LOAD460

Grasso per cuscinetti, Grasso per impieghi gravosi ARCANOL-LOAD460
Grasso per cuscinetti, Grasso per impieghi gravosi ARCANOL-LOAD460

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARCANOL-LOAD460-25KG

Codice componente
ARCANOL-LOAD460-25KG
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,574.51 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio min.(°C) -40 Temperatura di esercizio max.(°C) 130 Temperatura limite continua superiore(°C) 80
Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 400000 Peso(kg) 26.6

Si trova sulla pagina di Grasso per cuscinetti, Grasso per impieghi gravosi ARCANOL-LOAD460, il codice articolo è il seguente: ARCANOL-LOAD460-25KG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCANOL-LOAD460-25KG.

Supporto tecnico